Traverse perf en C,q.evo,L200 • UC200FU | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro evo
  • quadro evo - accessoires pour cellules
  • Traverses perforées
  • UC200FU

Traverse perforée en C, quadro evo L200

UC200FU

  • Distribution d'énergie

Traverse perforée en C, quadro evo L200 UC200FU

EAN
3250616375550
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    44 mm
  • Hauteur produit installé
    50 mm
  • Largeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur d'encastrement
    50 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
Connexion
  • Nombre d'entrée de câbles
    0
Accessoires inclus
  • Type d'accessoires de montage
    bride de fixation
Equipement
  • Nombre rangées
    0
  • Nombre de rails
    0
  • Accessoriable
    Non
  • Extension possible
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC200FU | Hager Afrique

    Image produit UC200FU

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour UC200FU | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour UC200FU

    PDF
    5 MB
    Image Notice d'instruction pour UC200FU | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour UC200FU

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    314 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC200FU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC200FU

    PDF
    380 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC200FU | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC200FU

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)

    PDF
    3 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC200FU du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC200FU du

    REACH declaration UC200FU (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC200FU du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC200FU du

    RoHS declaration UC200FU (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC275FU - Traverse perforée en C, quadro evo L275
    UC275FU
    Traverse perforée en C, quadro evo L275
  • 2
    UC300FU - Traverse perforée en C, quadro evo L300
    UC300FU
    Traverse perforée en C, quadro evo L300
  • 3
    UC350FU - Traverse perforée en C, quadro evo L350
    UC350FU
    Traverse perforée en C, quadro evo L350
  • 4
    UC475FU - Traverse perforée en C, quadro evo L475
    UC475FU
    Traverse perforée en C, quadro evo L475
  • 5
    UC500FU - Traverse perforée en C, quadro evo L500
    UC500FU
    Traverse perforée en C, quadro evo L500

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group