Kit 4xP160,quadro,800x300,v • UC183PN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro evo
  • quadro evo - kits d’équipement
  • Kits d'équipement pour appareils de tête P160
  • UC183PN

Kit vertical 4xP160, quadro.evo, 800x300

UC183PN

  • Distribution d'énergie

Kit vertical 4xP160, quadro.evo, 800x300 UC183PN

EAN
3250616377554
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    0
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    188 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Capacité
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    0
Porte, couvercle
  • type de couvercle
    couvercle
Matières
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
    0
Eléments fournis
  • Avec couverture
    Oui
Equipement
  • Nombre d'unités
    3
  • Nombre rangées
    0
  • Nombre de rails
    0
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    6
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC183PN | Hager Afrique

    Image produit UC183PN

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour UC183PN | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour UC183PN

    PDF
    5 MB
    Image Notice d'instruction pour UC183PN | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour UC183PN

    PDF
    3 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    PDF
    399 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    PDF
    394 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC183PN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC183PN

    Declaration

    PDF
    314 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC183PN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC183PN

    PDF
    242 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC183PN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC183PN du

    REACH declaration UC183PN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC183PN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC183PN du

    RoHS declaration UC183PN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC162PPN - Kit quadro.evo 1x h3+ P160, 600x200 mm, horizontal, déconnectable
    UC162PPN
    Kit quadro.evo 1x h3+ P160, 600x200 mm, horizontal, déconnectable
  • 2
    UC163PPN - Kit 2xP160 quadro.evo, 600x300, vertical, déconnectable
    UC163PPN
    Kit 2xP160 quadro.evo, 600x300, vertical, déconnectable
  • 3
    UC163PN - Kit 3xP160 avec différentiel, quadro.evo, 598x298, vertical
    UC163PN
    Kit 3xP160 avec différentiel, quadro.evo, 598x298, vertical
  • 4
    UC183PPN - Kit vertical 3xP160 déconnectable, quadro.evo, 800x300
    UC183PPN
    Kit vertical 3xP160 déconnectable, quadro.evo, 800x300
  • 5
    UC182PN - Kit quadro.evo 1x h3+ P160, 800x200 mm, horizontal
    UC182PN
    Kit quadro.evo 1x h3+ P160, 800x200 mm, horizontal

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group