Kit 1xX160,q.evo 600x200,v • UC162XD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • quadro evo
  • quadro evo - kits d’équipement
  • Kits d'équipement pour appareils de tête x160
  • UC162XD
Image  UC162XD du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  UC162XD du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Kit 1xX160 vertical quadro evo 600x200

UC162XD

Image  UC162XD du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  UC162XD du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Kit 1xX160 vertical quadro evo 600x200 UC162XD

EAN
3250616376892
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    0
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    188 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Capacité
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    0
Porte, couvercle
  • type de couvercle
    couvercle
Matières
  • Matière
    acier
Installation, montage
  • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
    0
Eléments fournis
  • Avec couverture
    Oui
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre rangées
    0
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rails
    0
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC162XD | Hager Afrique

    Image produit UC162XD

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour UC162XD | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour UC162XD

    PDF
    5 MB
    Image Notice d'instruction pour UC162XD | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour UC162XD

    PDF
    3 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    PDF
    399 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    335 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    360 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    PDF
    393 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    348 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    343 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    PDF
    380 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    377 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    726 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    275 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    PDF
    394 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC162XD | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC162XD

    Declaration

    PDF
    314 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC162XD | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC162XD

    PDF
    242 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC162XD du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC162XD du

    RoHS declaration UC162XD (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC162XD du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC162XD du

    REACH declaration UC162XD (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC133X - Kit 1xX160 vertical, quadro evo 350x300
    UC133X
    Kit 1xX160 vertical, quadro evo 350x300
  • 2
    UC163X - Kit 2xX160 vertical, quadro evo 600x300
    UC163X
    Kit 2xX160 vertical, quadro evo 600x300
  • 3
    UC183X - Kit 3xX160, quadro evo 800x300, vertical
    UC183X
    Kit 3xX160, quadro evo 800x300, vertical
  • 4
    UC162X - Kit quadro evo 1x h3 X160, 600x200, horizontal
    UC162X
    Kit quadro evo 1x h3 X160, 600x200, horizontal
  • 5
    UC182XD - Kit 1xX160 vertical quadro evo 800x200
    UC182XD
    Kit 1xX160 vertical quadro evo 800x200

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group