Kit 10M pour appareils modulaires DIN, quadro evo 150x350 UC1530MD
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationsur jeu de barres
-
Nombre de modules12
-
Profondeur produit installé102 mm
-
Hauteur produit installé150 mm
-
Largeur produit installé350 mm
-
Nombre de 1/2 modules par rail bornier0
-
type de couverclecouvercle
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit0
-
Avec couvertureOui
-
Nombre rangées1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur3
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour UC1530MD
PDF3 MBNotice d'instruction pour UC1530MD
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC1530MD
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
Declaration
PDF335 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC1530MD
Declaration
PDF275 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC1530MD du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB