Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,630A,vertical,600x600mm UC145H
EAN
3250616133327
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé80 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large2
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur24
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour UC145H
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC145H
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour UC145H
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour UC145H
Declaration
PDF387 KBDéclaration UE de conformité pour UC145H
Declaration
PDF395 KBDéclaration UE de conformité pour UC145H
Declaration
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour UC145H
Declaration
PDF310 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour UC145H
PDF449 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC145H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC145H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation