Kit,quadro system,250A,horizo.,200x600mm • UC127H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes d'équipement quadro
  • Kits d’équipement pour appareils de tête de 20 à 1600 A
  • Kits équip. pour appareils de tête x250 classe I
  • UC127H
Image  UC127H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  UC127H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,horizontal,200x600mm

UC127H

Image  UC127H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  UC127H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,horizontal,200x600mm UC127H

EAN
3250616133266
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Matières
  • Couleur
    RAL 9010
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    2
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    8
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC127H | Hager Afrique

    Image produit UC127H

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour UC127H | Hager Afrique

    Notice d'installation pour UC127H

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC127H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC127H

    Declaration

    PDF
    474 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC127H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC127H

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC127H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC127H

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC127H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC127H

    Declaration

    PDF
    387 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC127H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC127H

    Declaration

    PDF
    300 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC127H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC127H

    Declaration

    PDF
    310 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC127H | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC127H

    PDF
    449 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC127H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC127H du

    RoHS declaration UC127H (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC127H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC127H du

    REACH declaration UC127H (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UC030H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,vertical,350x800mm
    UC030H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 250A, vertical, 350x800mm
  • 2
    UC023H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,vertical,400x600mm
    UC023H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 250A, vertical, 400x600mm
  • 3
    UC024H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,vertical,400x800mm
    UC024H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 250A, vertical, 400x800mm
  • 4
    UC128H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,horizontal,200x800mm
    UC128H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 250A, horizontal, 200x800mm
  • 5
    UC020H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,250A,vertical,300x350mm
    UC020H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 250A, vertical, 300x350mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group