Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,1000A,hotiz.,400x800mm UC055H
EAN
3250616133372
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Hauteur produit installé400 mm
-
Largeur produit installé800 mm
Matières
-
CouleurRAL 9010
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre de travée de large3
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur16
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC055H
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour UC055H
Declaration
PDF529 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC055H du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC055H du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation