Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,1000A,vertical,800x600mm UC051H

EAN
3250616133365
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    600 mm
  • Largeur produit installé
    800 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
  • Nombre de travée de large
    3
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    24
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui