![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Kit disjoncteur tarif bleu mono ou tétra 300x600 UC038
EAN
3250616130388
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé200 mm
-
Hauteur produit installé300 mm
-
Largeur produit installé600 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Matièreacier
Equipement
-
Nombre d'unités1
-
Nombre rangées2
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails2
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur12
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UC038
Declaration
PDF377 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
Declaration
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
PDF348 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
PDF393 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
PDF360 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
Declaration
PDF355 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
Declaration
PDF726 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
Declaration
PDF343 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
PDF380 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour UC038
Declaration
PDF335 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UC038 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UC038 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation