Kit,quadro system,160A,horizo.,150x600mm • UC013H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Enveloppes
  • Systèmes d'équipement quadro
  • Kits d’équipement pour appareils de tête de 20 à 1600 A
  • Kits équip. pour appareils de tête x160 classe I
  • UC013H

Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,160A,horizontal,150x600mm

UC013H

  • Distribution d'énergie

Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,160A,horizontal,150x600mm UC013H

EAN
3250616133181
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur produit installé
    200 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    600 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    20
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rails
    1
  • Accessoriable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    6
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image UC013H | Hager Afrique

    Image produit UC013H

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour UC013H | Hager Afrique

    Notice d'installation pour UC013H

    PDF
    3 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour UC013H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC013H

    Declaration

    PDF
    474 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC013H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC013H

    Declaration

    PDF
    529 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC013H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC013H

    Declaration

    PDF
    395 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC013H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC013H

    Declaration

    PDF
    387 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC013H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC013H

    Declaration

    PDF
    300 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour UC013H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour UC013H

    Declaration

    PDF
    310 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour UC013H | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour UC013H

    PDF
    449 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour UC013H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC013H du

    RoHS declaration UC013H (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour UC013H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour UC013H du

    REACH declaration UC013H (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    UC010H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,160A,vertical,200x600mm
    UC010H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 160A, vertical, 200x600mm
  • 2
    UC011H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,160A,horizontal,300x600mm
    UC011H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 160A, horizontal, 300x600mm
  • 3
    UC012H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,160A,vertical,300x800mm
    UC012H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 160A, vertical, 300x800mm
  • 4
    UC014H - Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,160A,horizontal,150x800mm
    UC014H
    Kit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, 160A, horizontal, 150x800mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group