Rail de fixation de câbles, 90SL, 1 travée, profilé en C 25x10x140mm, fente 11mm U850S
EAN
4010330552236
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé10 mm
-
Hauteur produit installé25 mm
-
Largeur produit installé140 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour U850S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation