Interface KNX pour compteur d'énergie électrique TXF121
EAN
3250615881212
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Commandes & indicateurs
-
Affichage / Afficheurafficheur LCD avec éclairage
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Dimensions
-
Largeur1 modules
Mesures
-
Mesure de l'énergie réactiveOUI
Connexion
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexiondirect
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Equipement
-
Type de compteur électroniqueautre
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 2 - Ventesavec afficheur
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Standards
-
Certification PTB0
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXF121
PDF2 MB -
Informations techniques
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXF121
KNXPROD129 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TXF121 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TXF121 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation