Passerelle impulsions KNX 1 entrée TXE771
EAN
3250616057715
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Fonctionpour la transmission de valeurs de mesure de consommation comme l'électricité, le gaz, l'eau ou les quantités de chaleur
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec 1 touche de canal éclairée en rouge (test / adressage physique )
Connectivité
-
Interfaceavec interface S0 (compteur d'impulsions électrique, compteur d'heures de fonctionnement, etc.)
Tension
-
Tension d'entrée30 V
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)6 mA
-
Nombre de circuits d'entrée1
Dimensions
-
Largeur85 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
-
Puissance dissipée par la commande150 mW
Batterie
-
Durée de vie de la batterie [an(s)]≈ 15
-
Pile / Accumulateuravec pile intégrée pour l'enregistrement de données pendant 30 jours
Alimentation
-
Source externe d'alimentation en continu4 V DC
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED rouge pour l'affichage des impulsions
Installation, montage
-
Mode de montageconvient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés
Connexion
-
Type de raccordement au Busautre
-
Section de conducteur (flexible)0.2…1.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.2…1.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à ressort
-
Contactpeut également être câblé avec contact libre de potentiel
Câble
-
Câbleavec 2 entrées de câble en bas ; avec 2 entrées de câble par l'arrière ; Longueur de câble entre la Gateway à impulsion et le poste de mesure : max. 3m
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Equipement
-
Type d'interfaceautre
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Types primaire energieAutre
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationRemarque : En cas de raccordement à un compteur de courant, utiliser un câble avec une isolation double / renforcée (section de conducteur min. 1 mm²).
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXE771
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXE771
KNXPROD68 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TXE771 du
RoHS declaration TXE771 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TXE771 du
REACH declaration TXE771 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TXE771
PDF412 KB
Plus de documentation