Module 4 entrées modulaires 230V~ TXA304
EAN
3250616049277
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour différents conducteurs extérieurs
-
fonctions de liaison simplesFonctions de commutation, de variation, de commande de store, de commande forcée, de scène, de chauffage et de contacteur temporisé
-
Fonctions supplémentaires ETSFonctions supplémentaires ETS : comparateur 1 et 2 octet(s), mode 2 canaux, fonction d'interrupteur à paliers
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Commande par boutons poussoirs lumineux10 mA
-
Utilisationcommande manuelle activable par sélecteur ; Commande manuelle par canal via un poussoir avec LED d'état intégrée, verrouillage à cet effet de la fonction KNX
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Connectivité
-
Entrées binairesavec 4 entrées binaires indépendantes avec conducteur neutre séparé
Tension
-
Tension d'entrée230 V
-
Tension d'entrée230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de signal230 V AC
-
Type de tension d'entréeAC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée4
Dimensions
-
Profondeur produit installé69 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Longueur35 mm
-
Largeur produit installé71 mm
-
Largeur4 modules
Longueur
-
Dist. max de la liaison avec les BP100 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.1 W
Matières
-
Matièrematière plastique
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec 4 LED d'état rouges pour l'indication de l'état des entrées
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 2,5mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Type de contacts à raccorder sur une entréebouton poussoir / Interrupteur
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
Equipement
-
Nombre de sorties0
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXA304
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXA304
Logiciel d'application ETS du TXA304
VD2191 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TXA304
PDF2 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TXA304 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TXA304 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation