Interrupteur crépusculaire TXA025
EAN
3250617579285
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Fonctions
-
Fonctionpour fonctions de commande, variation et store
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
UtilisationPossibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée6
Dimensions
-
Largeur2 modules
-
Dist. max. de raccordement de la sonde100 m
Longueur
-
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur100m
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.3 W
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité2 / 20000 Lux
-
Plage de mesure de luminosité, linéaire2…20000 lx
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec 2 LED d'état
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
-
RéglageLe potentiomètre permet de modifier la luminosité
Equipement
-
Nombre de voies1
-
LuminositéSix valeurs limites de luminosité pour la commande indépendante des canaux de commutation
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationUtiliser un câble blindé double pour le raccordement du capteur de luminosité en saillie ou pour le prolongement du câble de raccordement du capteur de luminosité encastré.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXA025
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXA025
VD544 KBBase de donnés ETS pour TXA025
KNXPROD54 KB
Plus de documentation