Thermostat KNX pour plancher rayonnant électrique TX320
EAN
3250616043206
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Fonctions
-
Mode de serviceModes de fonctionnement : confort, veille, abaissement nocturne, protection antigel / surchauffe
Commandes & indicateurs
-
Poussoirsavec poussoir pour la commutation du mode de fonctionnement
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Connectivité
-
Entrées binairesavec 3 entrées binaires indépendantes pour contacts libres de potentiel
Tension
-
Tension de service par bus30 V DC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Intensité du courant
-
Consommation sur le bus10 mA
-
Nombre de circuits d'entrée3
Dimensions
-
Profondeur produit installé28 mm
-
Hauteur produit installé84 mm
-
Largeur produit installé80 mm
-
Hauteur de montage recommandée1.5 m
Puissance
-
Courant absorbé< 10 mA
Mesures
-
Température de consigne réduitabaissement de 2 à 7°C
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED d'état : rouge (chauffage) / bleu (refroidissement)
Installation, montage
-
Type de montagesaillie
-
Mode de montageFixation par vis sur socle
Connexion
-
Type de connexion au Busbornier à vis
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementbarrette de raccordement avec bornes à vis pour entrées binaires
-
Raccordement de busRaccordement de bus par borne à vis
Câble
-
Longueur de câble binaire30 cm
Configuration
-
Plage de réglage de température ambiante10…28 °C
-
Température de consigne confort10 / 30 °C
Equipement
-
Avec écran d'affichagenon
-
Chauffagepour fonctionnement en chauffage ou en refroidissement ; Chauffage possible sur 2 niveaux (niveau de base, niveau supplémentaire)
-
Régulationpour la régulation de température individuelle par pièce ; bouton de réglage avec limitation de plage de température
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 2 - Ventesavec bouton de réglage
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Température de consigne protection antigel dérogation5 / 12 °C
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Teplotaraccordement supplémentaire pour capteur de température externe
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
Température
-
Température de consigne Ecoabaissement de 0.5 à 4°C
Instructions
-
Texte de note spécialEntrée binaire 3 paramétrable pour sonde de température, réf. EK087.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TX320
PDF6 MB -
Informations techniques
PDF3 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TX320
Logiciel d'application ETS du TX320
VD2228 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TX320
PDF1 MB -
Technique - Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TX320
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TX320
Declaration
PDF118 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TX320 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour TX320 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation