1 SORTIE LIBRE DE POTENTIEL 4A + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO TRM694G

EAN
3250615988812
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    oui
Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    fonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, commande à 1 touche montée/descente, poussoir, 2 alarmes, affichage d'état
  • Fonction
    fonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio
  • Scènes de lumière
    mémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
  • Confectionné
    prêt à l'emploi, avec câble 4 conducteurs
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    avec actionnement manuel marche/arrêt
  • Commande
    Commande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie
  • Touche / bouton
    avec touche de configuration et de fonction
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
  • Entrées
    avec entrée binaire indépendante sur secteur pour contact sans potentiel
Tension
  • Tension d'alimentation du système
    230V AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    2
  • Courant de signal d'entrée
    33 µA
  • Courant traversant max
    4 A
  • Courant de commutation à 12 V=
    max. 4 A
  • Courant de commutation à 24 V=
    max. 2 A
  • Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 1
    4 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    40x40x20
  • Diamètre
    53 mm
  • Hauteur
    20 mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    150 mW
  • Puissance dissipée par la commande
    150 mW
  • Puissance de sortie
    920 W
  • Transformateurs conventionnels
    600 VA
  • Transformateurs électroniques
    600 W
  • Puissance d'émission radio
    < 10 mW
Mesures
  • Tension d'acquisition d'entrée
    5 V
Portée
  • Portée maxi
    30m dans l'habitat / 100m en champ libre
Matières
  • Couleur indépendant des lignes design
    gris clair
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion de l'éclairage
  • - non compensées
    40 W
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    40W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    40W
  • Lampes fluorescentes compactes
    40 W
  • Lampes fluocompactes
    40 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    5
  • Lampes LED 230 V
    40 W
  • Puissance LED
    40 W
  • LED
    avec LED de contrôle et d'état de la transmission marche/arrêt ; avec LED de configuration et de fonction
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    600 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    600 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,5 / 1,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,5 / 2.5mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.5…1.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.5…2.5 mm²
  • Type de contact
    1F
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
  • Longueur de câble binaire extensible à
    max. 5 m
  • Longueur de câble binaire
    ≈ 20 cm
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    easy, system, PB, quicklink
  • Programmation
    configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Non
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre de canaux radio
    2
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Expansibilité modulaire
    Non
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Utilisation
  • Temps d’impulsion
    min. 50 ms
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 % (sans condensation)
Identification
  • Applications
    Actionneurs de radio KNX
  • Gamme de produits:
    sortie
  • Appareil de la famille
    TRM
  • Gamme design principale
    BERKER.NET