Sortie radio libre de potentiel 4A + 2 entrées à encastrer TRM694AU

EAN
3250618502114
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de sorties stores volet roulant
    0
Fonctions
  • Fonctions supplémentaires ETS
    non applicable
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    2
  • Courant de signal d'entrée
    33 µA
  • Courant traversant max
    4 A
  • Courant de commutation à 12 V=
    max. 4 A
  • Courant de commutation à 24 V=
    max. 2 A
  • Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 1
    4 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    40 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    40x40x20
  • Diamètre
    53 mm
  • Hauteur
    20 mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    433 MHz
  • Fréquence de réception radio
    433 MHz
  • Fréquence d’émission/de réception radio
    433.4 MHz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    150 mW
  • Puissance dissipée par la commande
    150 mW
  • Puissance de sortie
    920 W
  • Transformateurs conventionnels
    600 VA
  • Transformateurs électroniques
    600 W
  • Puissance d'émission radio
    10 mW
Matières
  • Couleur indépendant des lignes design
    gris clair
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance éclairage lampes fluocompactes
    40W
  • P max. avec tubes fluo duo comp. série
    40W
  • Lampes fluorescentes compactes
    40 W
  • Lampes fluocompactes
    40 W
Gestion de l'éclairage LED
  • Nombre maximum de lampes LED/CFL
    5
  • Puissance LED
    40 W
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    600 W
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    600 W
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
  • Type de contact
    1F
  • Type de raccordement
    avec bornes surélevées à vis
Câble
  • Longueur de câble binaire extensible à
    max. 5 m
  • Longueur de câble binaire
    ≈ 20 cm
Configuration
  • Modes de configuration supportés
    PB
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Non
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre de canaux radio
    2
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Expansibilité modulaire
    Non
  • Transmitter duty cycle
    10 %
Utilisation
  • Temps d’impulsion
    min. 50 ms
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
  • Humidité relative de l'air (sans condensation)
    0…65 % (sans condensation)