1 SORTIE VOLET 3A + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO TRM692G

EAN
3250615989031
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
  • Nombre de sorties stores volet roulant
    1
  • Mode de fixation
    encastré
Fonctions
  • Module de bus amovible
    Non
  • Fonctions supplémentaires ETS
    Fonctions supplémentaires ETS : +62 scènes, mode de fonctionnement marche / arrêt, commande à 1 touche montée/descente, interrupteur, angle des lamelles, démarrage sur position, affichage d'état, 3 x alarme
  • Fonction
    Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode de fonctionnement, commande à 1 touche montée/descente, 2 x alarme, commande forcée, automatique ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Scènes de lumière
    mémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
  • Fonctions quicklink
    fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    oui
  • Utilisation
    avec actionnement manuel montée/descente
  • Commande
    Commande, p. ex. par interrupteur, poussoir, minuterie, programmateur volet
  • Touche / bouton
    avec touche de configuration et de fonction
Connectivité
  • Protocole radio
    Radio KNX
  • Catégorie du récepteur
    2
  • Entrées
    avec 2 entrées binaires indépendantes sur secteur pour contacts sans potentiel
Principales caractéristiques électriques
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service
    230 V AC
  • Tension d'alimentation du système
    230V AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    2
  • Courant de commutation max.
    3 A
Fréquence
  • Fréquence de réception radio
    868.3 MHz
Puissance
  • Puissance d'emploi à 230V en AC1
    690 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    450 mW
  • Puissance dissipée par la commande
    150 mW
  • Puissance d'émission radio
    < 25 mW
Déclenchement
  • Durée
    Durée de commutation réglable pour démarrage sur position
Mesures
  • Tension d'acquisition d'entrée
    12 V
Gestion de l'éclairage LED
  • LED
    avec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle (relais fermé)
Installation, montage
  • Mode de montage
    pour montage à l'arrière de modules encastrés
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,5 / 1,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,5 / 1.5mm²
  • Section de conducteur
    0.5…2.5 mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Raccordement de bus
    intégration via la passerelle TP/radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Câble
  • Longueur de câble binaire extensible à
    < 10 m
  • Longueur de câble binaire
    ≈ 20 cm
Configuration
  • Réglage des lamelles par durée du signal
    < 1 s
  • Programmation
    configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Nombre de canaux radio
    2
  • Nombre de liens quicklink
    max. 20 émetteurs/récepteurs
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Transmitter duty cycle
    0.1 %
  • Temps de commutation en cas de modification du sens
    < 0.6 s
Utilisation
  • Temps d’impulsion
    min. 50 ms
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C
  • Consommation énergétique
    faible besoin en énergie propre
Identification
  • Appareil de la famille
    TRM