![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Sortie radio 200W 2 fils + 2 entrées à encastrer TRM690AU
EAN
3250618502077
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de sorties stores volet roulant0
Fonctions
-
Fonctions supplémentaires ETSnon applicable
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, commande forcée
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant de signal d'entrée33 µA
-
Courant traversant max1 A
-
Courant admissible en AC1 pour le contact voie ou zone 10.85 A
Dimensions
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)40x40x18
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur18 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission433 MHz
-
Fréquence de réception radio433 MHz
-
Fréquence d’émission/de réception radio433.4 MHz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1300 mW
-
Puissance dissipée par la commande320 mW
-
Puissance de sortie200 W
-
Transformateurs conventionnels10…175 VA
-
Transformateurs électroniques10…175 VA
-
Puissance d'émission radio10 mW
Mesures
-
Tension d'acquisition d'entrée5 V
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL10
-
Lampes LED Retrofit 230 V dimmables3…50 W
-
Puissance LED50 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence200 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V10…200 W
Connexion
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Câble
-
Longueur de câble binaire extensible àmax. 5 m
-
Longueur de câble binaire≈ 20 cm
Configuration
-
Modes de configuration supportésPB
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de canaux radio2
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Expansibilité modulaireNon
-
Transmitter duty cycle10 %
Utilisation
-
Temps d’impulsionmin. 50 ms
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Instructions
-
Texte d'indicationRaccordement sans conducteur neutre.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TRM690AU
PDF146 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TRM690AU
PDF431 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRM690AU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRM690AU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation