Commande pour circuit télérupteur ou minuterie TRM600AU
EAN
3250618502060
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Fonctions
-
Fonctionfonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée2
-
Courant traversant max500 mA~
Dimensions
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)40x40x18
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur18 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission433 MHz
-
Fréquence de réception radio433 MHz
-
Fréquence d’émission/de réception radio433.4 MHz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN150 mW
-
Puissance dissipée par la commande100 mW
-
Puissance d'émission radio10 mW
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
Gestion de l'éclairage LED
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL0
-
LEDavec LED de configuration et de fonction
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)0.5…1.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…2.5 mm²
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Modes de configuration supportésPB
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Non
Equipement
-
Nombre de sorties1
-
Nombre de canaux radio1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Expansibilité modulaireNon
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Identification
-
Gamme design principaleBERKER.NET
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TRM600AU
PDF420 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TRM600AU du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TRM600AU du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation