Cordon br. RJ45/RJ45 Grade 1, 0.50m • TN702 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Coffrets de communication VDI
  • Coffrets de communication nodeis
  • Accessoires pour coffrets de communication nodeis
  • Cordons de brassage grade 1
  • TN702

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 1 longueur 0.50m

TN702

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 1 longueur 0.50m TN702

EAN
3250615947024
Conditionnement
4 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connexion
  • Type de connection 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connection 2
    RJ45 8(8)
Câble
  • Longueur de câble
    0.5 m
  • Type de câble
    cordon de brassage RJ45/RJ45

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group