Contrôleur domotique connecté Coviva TKP100A
EAN
3250615919816
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Modèle
-
Nombre de modules0
Commandes & indicateurs
-
Avec affichage LEDNon
Connectivité
-
ProtocoleUIP
-
Protocole de communicationsonstige
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
Tension
-
Tension de service5 V DC
-
Tension de service par bus30 V DC
Dimensions
-
Profondeur26.5 mm
-
Hauteur203 mm
-
Largeur77 mm
Fréquence
-
Fréquence d’émission/de réception radio433.4 / 868.3 MHz
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 25 mW
Alimentation
-
Tension de service par bloc secteur230 V DC
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designblanc polaire
-
Aspect de la surfacemat
Connexion
-
Nombre de sorties de canaux radiomax. 512
Eléments fournis
-
Eléments fournisavec câble de raccordement RJ45 cat. 5e blindé et bloc secteur
Equipement
-
Nombre d'entrée de canaux radiomax. 512
-
protection de démontageNon
-
Interface radioOui
-
Interface IRNon
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Apte à la mise à jourOui
-
VisualisationOui
-
Serveur webOui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse II
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…40 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)93 %
Instructions
-
Texte d'indicationAppli pour IOS à partir de la version 7.1 et Android à partir de la version 4.1 disponible au téléchargement gratuitement dans l'AppStore respectif. ; Pour la mise en service, la configuration et l'administration, l'électricien spécialisé et le client ont besoin d'un compte myHager. ; Compatible avec la station météorologique Netatmo.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TKP100A
PDF10 MBNotice d'instruction pour TKP100A
PDF13 MBNotice d'instruction pour TKP100A
PDF2 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour TKP100A
PDF616 KB -
Technique - Guide de démarrage consommateur finale
Guide d'installation rapide pour TKP100A
PDF3 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TKP100A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TKP100A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TKP100A
PDF415 KB
Plus de documentation