![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Adaptateur d’installation LAN / WIFI pour TKP100A TKH181
EAN
3250615919878
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Test de continuité/test de diodesNon
-
Gateway RNIS intégréNon
Connectivité
-
Bande passante2.4 GHz
-
Compatible WiFiOui
-
Protocole radioIEEE 802.11 n
-
Catégorie du récepteur2
-
Prise pour antenne externeNon
Tension
-
Tension de service30 V DC
-
Tension de service par bus30 V DC
Dimensions
-
Profondeur26.5 mm
-
Profondeur produit installé71 mm
-
Hauteur produit installé6.5 mm
-
Largeur produit installé50.2 mm
-
Hauteur203 mm
-
Largeur77 mm
Fréquence
-
Fréquence2412 à 2472 Hz
Puissance
-
Puissance d'émission radio< 25 mW
Stockage
-
Vitesse de transmission300 Mbit/s
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designblanc polaire
-
Aspect de la surfacemat
Connexion
-
Nombre de sorties de canaux radiomax. 512
Equipement
-
Nombre d'entrée de canaux radiomax. 512
-
Fast EthernetOui
-
Transmitter duty cycle1 %
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TKH181
Declaration
PDF127 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TKH181 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour TKH181 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation