![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Clé interface WIFI pour contrôleur Coviva TKP100A TKH180
EAN
3250615919854
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Test de continuité/test de diodesNon
-
Gateway RNIS intégréNon
Modèle
-
Configurationconvient également pour le fonctionnement hors ligne du contrôleur domotique connecté
Connectivité
-
Bande passante2.4 GHz
-
Compatible WiFiOui
-
Protocole radioIEEE 802.11 n
-
Catégorie du récepteur2
-
Prise pour antenne externeNon
Tension
-
Tension de service5 V DC
-
Tension de service par bus30 V DC
Dimensions
-
Profondeur26.5 mm
-
Profondeur produit installé24.5 mm
-
Hauteur produit installé75.2 mm
-
Largeur produit installé13.8 mm
-
Hauteur203 mm
-
Largeur77 mm
Fréquence
-
Fréquence2412 à 2472 Hz
Puissance
-
Courant absorbémax. 250 mA
-
Puissance d'émission radio< 25 mW
Stockage
-
Vitesse de transmission150 Mbit/s
Matières
-
Couleur indépendant des lignes designblanc polaire
-
Aspect de la surfacemat
Connexion
-
Nombre de sorties de canaux radiomax. 512
Equipement
-
Nombre d'entrée de canaux radiomax. 512
-
Fast EthernetNon
-
Transmitter duty cycle1 %
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Instructions
-
Texte d'indicationAttention ! Les clés interface WiFi des autres fabricants ne sont pas compatibles avec le contrôleur domotique connecté
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TKH180
PDF906 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TKH180
PDF414 KB
Plus de documentation