Petit support pour station Météorologique TG053 TG354
EAN
3250615873545
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Pluie (Oui/Non)1 bit
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)6,5x4,5x4
Mesures
-
Plage de mesure de vitesse du vent0…35 m/s
Matières
-
Matièrealuminium
-
Matériau / Surfacepoudre enrobée
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED rouge de programmation
Installation, montage
-
Mode de montagepour le montage flexible d'une station météorologique
Connexion
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à ressort pour alimentation en tension
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Equipement
-
Chauffageavec chauffage pour le fonctionnement en hiver
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP44
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…50 °C
Température
-
Plage de mesure de température, linéaire-30…80 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationrespecter le bon alignement et le montage indépendant.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TG354
PDF219 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TG354 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TG354 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation