Kit LEDs pour TXB344 (4 pces) TG308
EAN
3250615873088
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
Compatibilité
-
Poste auxiliaireposte auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière
Commandes & indicateurs
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale1.8 V DC
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Courant traversant max300 mA
Dimensions
-
Profondeur produit installé8 mm
-
Hauteur produit installé5 mm
-
Longueur37 mm
-
Largeur produit installé5 mm
-
Largeur0 modules
Matières
-
Couleurrouge
Connexion
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Composition du kit• 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F • 1 box alerte et pilotage RLD002T • 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X • 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T • 1 Détecteur d'ouverture miniature blanc RLA010T
-
ComposantSet comprenant 4 LED (basse tension)
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Instructions d'utilisation spécialespour le raccordement à des interfaces universelles avec sorties LED
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TG308 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TG308 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation