Indicateur de consommations KNX avec 3 tores TE332
EAN
3250615853318
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
-
Type de produitTransformateur de courant à trou
Fonctions
-
Classe de précision5%
-
FonctionnementAcquisition des données de puissance / consommation pour les différentes phases ; Acquisition des valeurs de puissance totale / consommation ; acquisition de données flexible grâce au transformateur ; Compteur partiel et totaliseur par acquisition ; Fourniture de tension et de courant sur le bus ; Mode dynamique (expédition des données augmentée limitée dans le temps) ; Réinitialisation pour compteur partiel par entrée ; Mesure de la puissance totale et de la consommation d'énergie totale ; Mesure de la puissance et de la consommation d'énergie par entrée ; Compteur totaliseur et partiel par entrée ; Commutation du tarif via un objet d'1 octet ou 1 bit
Modèle
-
GoulottesLED de canal de comptage (1 Wh/impulsion)
Commandes & indicateurs
-
Interrupteurs / Poussoirs manuels3 boutons de commande manuelle pour l'adressage de canal
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
TensionTarif T1 = 0 V; Tarif T2 = 230 V AC +10%/-15% ; Longueur de raccordement entre T1/T2 25 m max.
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)15 mA
-
Courant Max au primaire90 A
-
Courant Max au secondaire48 mA
Dimensions
-
Largeur de l'ouverture14 mm
-
Hauteur de l'ouverture14 mm
-
Diamètre de l'ouverture14 mm
-
Largeur6 modules
Mesures
-
Mesure de l'énergie réactiveNON
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec LED de contrôle par canal
Connexion
-
Section de conducteur0.2…2.5 mm²
-
Borneavec borne de raccordement pour sonde de température extérieure ; avec borne de raccordement pour entrée télécommunications (pour la France uniquement) ; avec borne de raccordement pour entrée tarifaire (heures creuses / heures pleines) ; 3 bornes de raccordement pour transformateur de courant ; avec borne de raccordement secteur ; avec 2 bornes de raccordement des phases de référence pour canal de comptage 2 et 3
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexionTransformable
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
Equipement
-
Type de compteur électroniquecompteur d'énergie
Standards
-
Produit certifiénon
-
Normes généralesNF EN 60730-1 ; EN 50491-5-1 ; EN 50491-5-2 ; EN 50491-3
-
Certification PTB0
Logiciel
-
LogicielClasse A
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TE332
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TE332
KNXPROD88 KB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TE332
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TE332
PDF124 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TE332 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TE332 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TE332
PDF298 KB
Plus de documentation