Bouton poussoir 2F accrochage + Voyant vert 230VAC SVN433

EAN
3250615721990
Conditionnement
12 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension de commutation
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant de commutation
    16 A
  • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B
    1000A [Prot:16AcurveB]
  • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG
    1000A [Prot:16AgG]
  • Courant thermique en air libre
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    66 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.8 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    15000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    15000
Matières
  • Couleur
    vert
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
  • Tension de la lampe
    230 V
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 10mm²
  • Type de douille
    Sans
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C