BP 1F impulsion + Voyant vert 230VAC • SVN411 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Voyants lumineux et boutons poussoirs
  • Boutons poussoirs
  • Boutons poussoir à impulsion avec voyant
  • SVN411
Image  SVN411 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SVN411 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SVN411 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Bouton poussoir 1F impulsion + Voyant vert 230VAC

SVN411

Image  SVN411 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SVN411 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SVN411 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Bouton poussoir 1F impulsion + Voyant vert 230VAC SVN411

EAN
3250615721921
Conditionnement
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension de commutation
    230 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant de commutation
    16 A
  • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B
    1000A [Prot:16AcurveB]
  • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG
    1000A [Prot:16AgG]
  • Courant thermique en air libre
    16 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    66 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.8 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    15000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    15000
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
  • Tension de la lampe
    230 V
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 10mm²
  • Type de douille
    Sans
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SVN411 | Hager Afrique

    Image produit SVN411

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SVN411 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SVN411

    Declaration

    PDF
    574 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SVN411 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SVN411 du

    REACH declaration SVN411 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SVN411 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SVN411 du

    RoHS declaration SVN411 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SVN432 - Bouton poussoir 2F impulsion + Voyant rouge 230VAC
    SVN432
    Bouton poussoir 2F impulsion + Voyant rouge 230VAC
  • 2
    SVN422 - Bouton poussoir 1O impulsion + Voyant rouge 230VAC
    SVN422
    Bouton poussoir 1O impulsion + Voyant rouge 230VAC
  • 3
    SVN441 - Bouton poussoir 2O impulsion + Voyant vert 230VAC
    SVN441
    Bouton poussoir 2O impulsion + Voyant vert 230VAC
  • 4
    SVN452 - bouton poussoir 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC
    SVN452
    bouton poussoir 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC
  • 5
    SVN461 - bouton poussoir 2F impulsion + Voyant vert 12/48V
    SVN461
    bouton poussoir 2F impulsion + Voyant vert 12/48V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group