Voyant double LED vert & rouge 12/48V SVN136
EAN
3250615722515
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue12 / 48 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement250 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs2000 V
Dimensions
-
Profondeur produit installé62 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé17.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.33 W
Gestion de l'éclairage
-
Type de LampeLED
Installation, montage
-
Couple de serrage1,7Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 10mm²
-
Type de douilleFix
-
Type de connexioncage à vis
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SVN136
Declaration
PDF574 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SVN136 du
RoHS declaration SVN136 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SVN136 du
REACH declaration SVN136 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation