Voyant LED incolore 230VAC • SVN125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Voyants lumineux et boutons poussoirs
  • Voyants lumineux
  • Voyants lumineux 230 V
  • SVN125

Voyant LED incolore 230VAC

SVN125

  • Distribution d'énergie

Voyant LED incolore 230VAC SVN125

EAN
3250615721686
Conditionnement
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    62 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.8 W
Matières
  • Couleur
    incolore
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 10mm²
  • Type de douille
    Fix
  • Type de connexion
    cage à vis
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SVN125 | Hager Afrique

    Image produit SVN125

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SVN125 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SVN125

    Declaration

    PDF
    574 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SVN125 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SVN125 du

    REACH declaration SVN125 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SVN125 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SVN125 du

    RoHS declaration SVN125 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SVN121 - Voyant LED vert 230VAC
    SVN121
    Voyant LED vert 230VAC
  • 2
    SVN122 - Voyant LED rouge 230VAC
    SVN122
    Voyant LED rouge 230VAC
  • 3
    SVN123 - Voyant LED Orange 230VAC
    SVN123
    Voyant LED Orange 230VAC
  • 4
    SVN124 - Voyant LED Bleu 230VAC
    SVN124
    Voyant LED Bleu 230VAC
  • 5
    SVN126 - Voyant double LED vert & rouge 230VAC
    SVN126
    Voyant double LED vert & rouge 230VAC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group