Sonnerie modulaire 12V • SU212 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Sonneries et ronfleurs
  • Sonneries et ronfleurs
  • Sonneries
  • SU212
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

2
1
SU213 - Sonnerie modulaire 230V
SU213
Sonnerie modulaire 230V
2
SU212 - Sonnerie modulaire 12V
SU212
Sonnerie modulaire 12V

Sonnerie modulaire 12V

SU212

  • Distribution d'énergie

Sonnerie modulaire 12V SU212

EAN
3250615712127
Conditionnement
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fonctions
  • Mode de fonctionnement
    dispositif sonore : type D - durée de service intermittent recommandé : 5s ON / 15s OFF
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    8 / 12 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Courant de fonctionnement
    0.33 A
  • Courant assigné nominal
    0.33 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    65 mm
  • Hauteur produit installé
    80 mm
  • Largeur produit installé
    18 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 0 Hz
Puissance
  • Puissance consommée
    5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5 W
Matières
  • Matière
    polyamide (PA)
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 mm²
Equipement
  • Niveau sonores
    85 dB
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SU212 | Hager Afrique

    Image produit SU212

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SU212 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SU212 du

    REACH declaration SU212 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    SU213 - Sonnerie modulaire 230V
    SU213
    Sonnerie modulaire 230V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group