![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Parafoudre T2 3P 40kA photovoltaïque SPV340
EAN
3250615514967
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue1000 V
-
Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE15 kA
Tension
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-11170 V
-
Niveau de protection Up IEC 61643-13.7 kV
-
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-113.7 kV
-
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC 61643-113.7 kV
Dimensions
-
Profondeur produit installé58.2 mm
-
Hauteur produit installé89.8 mm
-
Largeur produit installé53.4 mm
Spécifications électriques
-
Résistance de court-circuit (Isccr)2000 A
-
Contact de signal Sections de connexion0.14 / 1.5 mm²
-
Contact de signal Capacité de transport de courant AC/DC1.5 / 1 A
-
Contact de signal Tension nominale AC/DC250 / 30 V
Installation, montage
-
Couple de serrage3Nm
Connexion
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple25 mm²
Standards
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11T2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SPV340
PDF556 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SPV340
PDF250 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SPV340 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SPV340 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation