Parafoudre 4P débrochable 100kA type 1 avec voyant de fin de vie TNS SPN801
EAN
3250615660923
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules8
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxvoyant de fin de vie
Principales caractéristiques électriques
-
Classe d'essai type1 IEC61643-11Oui
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE100 kA
Dimensions
-
Profondeur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé144 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
Configuration réseau
-
Type de réseauTN-S
Installation, montage
-
Couple de serrage3,6Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple35mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 mm²
Standards
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11T1
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…60 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SPN801
PDF985 KB
Plus de documentation