Parafoudre 3P débro. 75kA voy. TNC • SPN800 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Parafoudres
  • Parafoudres combinés de type 1 + 2
  • Parafoudres combinés de type 1
  • SPN800
Image  SPN800 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SPN800 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Parafoudre 3P débrochable 75kA type 1 avec voyant de fin de vie TNC

SPN800

Image  SPN800 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SPN800 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Parafoudre 3P débrochable 75kA type 1 avec voyant de fin de vie TNC SPN800

EAN
3250615660909
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    6
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    voyant de fin de vie
Principales caractéristiques électriques
  • Classe d'essai type1 IEC61643-11
    Oui
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Intensité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    75 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    108 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
Configuration réseau
  • Type de réseau
    TN-C
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,6Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    35mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 mm²
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…60 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SPN800 | Hager Afrique

    Image produit SPN800

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour SPN800 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour SPN800

    Parafoudre SPN800 SPN800R

    PDF
    978 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SPN800 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SPN800 du

    REACH declaration SPN800 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    SPA800 - Parafoudre combiné T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC contact signalisation
    SPA800
    Parafoudre combiné T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC contact signalisation
  • 2
    SPA801 - Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
    SPA801
    Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group