Paraf 2P débro 65KA rés+cont • SPN265R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Parafoudres
  • Parafoudres type 1 et type 2 pour la protection générale
  • Parafoudres type 2 Imax. 65 kA
  • SPN265R
Image  SPN265R du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SPN265R du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Parafoudre 2P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

SPN265R

Image  SPN265R du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SPN265R du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Parafoudre 2P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation SPN265R

EAN
3250615660381
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    indicateur de réserve de protection
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE
    20 kA
Tension
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    275 V
  • Niveau de protection Up IEC 61643-1
    1.5 kV
Intensité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    65 kA
Dimensions
  • Largeur produit installé
    36 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,6Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    25 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 mm²
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SPN265R | Hager Afrique

    Image produit SPN265R

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour SPN265R | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour SPN265R

    Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R

    PDF
    980 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SPN265R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SPN265R du

    RoHS declaration SPN265R (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour SPN265R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SPN265R du

    REACH declaration SPN265R (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    SPB265R - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
    SPB265R
    Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
  • 2
    SPB465R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
    SPB465R
    Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
  • 3
    SPN465R - Parafoudre 4P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation
    SPN465R
    Parafoudre 4P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group