Paraf 2P débro 40KA voy. • SPN240D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Parafoudres
  • Parafoudres type 1 et type 2 pour la protection générale
  • Parafoudres type 2 Imax. 40 kA
  • SPN240D

Parafoudre 2P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie

SPN240D

  • Distribution d'énergie

Parafoudre 2P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie SPN240D

EAN
3250615660251
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    voyant de fin de vie
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE
    15 kA
Tension
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    275 V
  • Niveau de protection Up IEC 61643-1
    1.2 kV
Intensité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    40 kA
Dimensions
  • Largeur produit installé
    36 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,6Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    25 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    35 mm²
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SPN240D | Hager Afrique

    Image produit SPN240D

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour SPN240D | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour SPN240D

    Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R

    PDF
    980 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SPN240D | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SPN240D

    Declaration

    PDF
    571 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SPN240D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SPN240D du

    REACH declaration SPN240D (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour SPN240D du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SPN240D du

    RoHS declaration SPN240D (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SPB140D - Parafoudre 1P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    SPB140D
    Parafoudre 1P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
  • 2
    SPB240D - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    SPB240D
    Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
  • 3
    SPB440D - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    SPB440D
    Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
  • 4
    SPB240R - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
    SPB240R
    Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
  • 5
    SPB440R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
    SPB440R
    Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group