Parafoudre 1P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie SPN140C
EAN
3250615660282
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles1 P
Modèle
-
Nombre de modules1
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxvoyant de fin de vie
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE15 kA
Tension
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1440 V
-
Niveau de protection Up IEC 61643-12 kV
Intensité du courant
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Dimensions
-
Largeur produit installé18 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
Installation, montage
-
Couple de serrage3,6Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 mm²
Standards
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11T2
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…55 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SPN140C
PDF820 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SPN140C
PDF571 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SPN140C du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SPN140C du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation