Paraf 4P monobloc 12.5KA voy TT • SPA412A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Parafoudres
          • Parafoudres type 1 et type 2 pour la protection générale
          • Parafoudres type 1
          • SPA412A
          Image  SPA412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SPA412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Parafoudre 4P monobloc 12.5KA type 1 avec voyant lumineux TT

          SPA412A

          Image  SPA412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SPA412A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Parafoudre 4P monobloc 12.5KA type 1 avec voyant lumineux TT SPA412A

          EAN
          3250615664129
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de pôles
            3P+N
          Modèle
          • Nombre de modules
            8
          Commandes & indicateurs
          • Voyant lumineux
            voyant de fin de vie
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          • Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE
            12.5 kA
          Tension
          • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
            255 V
          • Niveau de protection Up IEC 61643-1
            2.5 kV
          Intensité du courant
          • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
            12.5 kA
          Dimensions
          • Largeur produit installé
            144 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0 W
          Configuration réseau
          • Type de réseau
            TT
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            3,6Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            35mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            35 mm²
          Standards
          • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
            T1
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -40…60 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SPA412A | Hager Afrique

            Image produit SPA412A

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour SPA412A | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour SPA412A

            notice parafoudre SPA412A

            PDF
            432 KB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour SPA412A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SPA412A

            Declaration

            PDF
            82 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SPA412A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SPA412A du

            RoHS declaration SPA412A (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour SPA412A du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SPA412A du

            REACH declaration SPA412A (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group