Parafoudre 2P monobloc 12.5KA type 1 avec voyant lumineux TT SPA212A
EAN
3250615662125
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles1P+N
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxvoyant de fin de vie
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE12.5 kA
Tension
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1255 V
-
Niveau de protection Up IEC 61643-12.5 kV
Intensité du courant
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE12.5 kA
Dimensions
-
Largeur produit installé72 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
Installation, montage
-
Couple de serrage3,6Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 mm²
Standards
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11T1
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…60 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SPA212A
PDF407 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SPA212A
PDF82 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SPA212A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SPA212A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation