Prise de courant modulaire 16A 2P+T ( FR ) SN216
EAN
3250615642165
Conditionnement
4 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles2P+T
Modèle
-
Nombre de modules2.5
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale250 V
Matières
-
Aspect de la surfacelaqué / peint
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
-
Prise de phasesans
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SN216
Declaration
PDF103 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SN216 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation