Voltmètre digital 0-500V SM501
EAN
3250615635013
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Classe de précision1%
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée45/65 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé54 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Puissance
-
Puissance consommée3.5 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN3.5 W
Mesures
-
Plage de mesure de tension0 à 500 V
-
Type d'appareil de mesurevoltmètre
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de digits3
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SM501 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SM501 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation