Ampéremètre analogique 0-250A branchement sur TI SM250
EAN
3250615632500
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Classe de précision1.5%
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Echelle de mesure250 A
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée45/65 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement2000 V
Dimensions
-
Profondeur produit installé54 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Puissance
-
Puissance consommée1.1 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1.1 W
Installation, montage
-
Approprié pour montage sur railOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 10mm²
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…50 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SM250 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SM250 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation