Module sortie imp. pour SM102E SM200
EAN
3250615632005
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Tension
-
Tension assignée d'isolement4 kV
Dimensions
-
Profondeur produit installé36 mm
-
Hauteur produit installé84 mm
-
Longueur49 mm
-
Largeur produit installé21 mm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 1,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 1.5mm²
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SM200
PDF2 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SM200 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SM200 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation