Ampéremètre digital 0-150A branchement sur TI SM151
EAN
3250615631510
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Classe de précision1%
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Echelle de mesure150 A
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue207 / 230 / 253 V
-
Fréquence assignée45/65 Hz
Tension
-
Chute de tension120 mV
Dimensions
-
Profondeur produit installé54 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé70 mm
Puissance
-
Puissance consommée1 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Installation, montage
-
Approprié pour montage sur railOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 mm²
Equipement
-
Nombre de digits3
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SM151 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SM151 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation