Centrale de mesure évoluée • SM103E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Comptage et mesure
          • Comptage et mesure
          • Centrales de mesure
          • Centrales de mesure et d'analyse de réseau
          • SM103E
          Image  SM103E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SM103E du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Centrale de mesure évoluée

          SM103E

          Image  SM103E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SM103E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Centrale de mesure évoluée SM103E

          EAN
          3250615639981
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            5
          Commandes & indicateurs
          • Echelle de mesure
            5 A
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            110 / 230 / 400 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            4 kV
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            60 mm
          • Hauteur produit installé
            96 mm
          • Longueur
            80 mm
          • Largeur produit installé
            96 mm
          Puissance
          • Puissance consommée
            10 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            10 W
          Mesures
          • Plage de mesure de la fréquence
            45 à 65 Hz
          • Plage de mesure de tension
            50 à 700 V
          • Type d'appareil de mesure
            multimètre
          Installation, montage
          • Type de montage
            encastré / saillie
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            2,5 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            2,5 / 6mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Type d'afficheur
            LCD
          • Nombre de digits
            4
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…55 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SM103E | Hager Afrique

            Image produit SM103E

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour SM103E | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour SM103E

            Notice SM103E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

            PDF
            7 MB
          • Technique - Annexe Produit

            Image Annexe notice pour SM103E | Hager Afrique

            Annexe notice pour SM103E

            Table de communications SM103E

            XLS
            450 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SM103E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SM103E du

            REACH declaration SM103E (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour SM103E du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SM103E du

            RoHS declaration SM103E (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group