Centrale de mesure modulaire communicante SM101C
EAN
3250615631022
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Classe de précision0.5%
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue200 / 230 / 277 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé45 mm
-
Longueur67 mm
-
Largeur produit installé73 mm
Puissance
-
Puissance consommée5 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN5 W
Mesures
-
Plage de mesure de la fréquence45 à 65 Hz
-
Plage de mesure de tension50 à 500 V
-
Type d'appareil de mesuremultimètre
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 4mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Type d'afficheurdigital
-
Nombre de digits4
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour SM101C
Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU
PDF1 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour SM101C
Table de communications SM101C
XLS311 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SM101C du
RoHS declaration SM101C (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SM101C du
REACH declaration SM101C (english)
PDF33 KB
Plus de documentation