Support pièce de recouvr. SL20115 bp SL20115A9010

EAN
4012740896498
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    38 mm
  • Hauteur de goulotte
    115 mm
  • Longueur
    110 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Sens de montage
    horizontal
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C