Support SL20115 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir SL201159609011
EAN
4012740896320
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système de connexionAutre
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles45x45 mm
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Dimensions
-
Hauteur de goulotte115 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
-
FormatAppareillage en saillie
Matières
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Accessoires inclus
-
Equipé dePrise schuko
Equipement
-
Nombre d'unités2
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5…60 °C
Température
-
Température ambiante5…60 °C
Identification
-
VersionF
Documents
-
Image produit
-
Technique - Guide d'installation
Notice d'installation pour SL201159609011
PDF1 MB -
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SL201159609011
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SL201159609011
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour SL201159609011
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour SL201159609011
PDF407 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SL201159609011 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SL201159609011 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation